Đảm bảo vận chuyển các sản phẩm dễ vỡ của bạn một cách êm ái: đó là động lực của chúng tôi. Tìm hiểu thêm Offering you the right solution for your challenges: that moves us. Tăng tốc thời gian chuyển đổi giữa các quy trình
bằng cách tích hợp TS 2Booster mới vào TS 2 plus với Hệ thống truyền.
Tại đây
THÚC ĐẨY HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT CỦA BẠN với hệ thống băng chuyền Rexroth
Chúng tôi thúc đẩy sản phẩm của bạn – điều gì thúc đẩy chúng tôi?
Sứ mệnh của chúng tôi là hỗ trợ cung cấp cho bạn hệ thống băng chuyền tốt nhất cho mọi ứng dụng. Chúng tôi hỗ trợ bạn sử dụng các tiêu chuẩn công nghiệp đã được chứng minh và công nghệ tiên tiến, cho dù đối với môi trường nhỏ gọn, cung cấp vật liệu, cải thiện chất lượng quy trình, tăng năng suất hay tăng lợi nhuận. Tất cả điều này đều được tích hợp vào giải pháp hoàn chỉnh, tiết kiệm năng lượng. Giải pháp hệ thống truyền của chúng tôi đủ linh hoạt để chứa cả tải nhẹ từ vài kg đến tải nặng trên 1.000 kg.
Ưu điểm chính của hệ thống băng chuyền của chúng tôi
Chất lượng cao, dịch vụ và hiệu quả năng lượng đạt được thông qua các tiêu chuẩn ngành đã được chứng minh và kinh nghiệm qua nhiều thập kỷ
Hiệu suất tối đa nhờ các công nghệ tiên tiến
Tăng mức độ tự do và các hệ thống đa năng cho nhiều ứng dụng với khả năng linh hoạt để dễ dàng mở rộng quy mô và sửa đổi chúng
Giảm thiểu nỗ lực lập kế hoạch thông qua các công cụ thân thiện với người dùng như MTpro
Các giải pháp phù hợp cho những thách thức của bạn
Cancel
Accept
Khám phá Hệ thống băng chuyền đa năng của chúng tôi
Hệ thống truyền TS 1
Quy trình lắp ráp chính xác và nhanh chóng.
Khối lượng pallet phôi: lên đến 3 kg
Kích thước pallet phôi: 80 x 80 mm, 120 x 120 mm, 160 x 160 mm
Yêu cầu ít không gian do thiết kế nhỏ gọn
Ngành nghề: Xe hơi, điện tử với yêu cầu ESD, công nghệ y tế, công nghiệp quang học, v.v.
Tận dụng tối đa phần mềm lập kế hoạch MTpro. Gần như tất cả các sản phẩm công nghệ của chúng tôi đều được lưu giữ trong công cụ này. Thiết kế hệ thống truyền cá nhân của bạn một cách nhanh chóng thông qua chức năng kéo và thả.
Phần mềm lập kế hoạch MTpro
Thiết kế hệ thống truyền từ ý tưởng ban đầu đến việc thực hiện trong một công cụ.
MTpro
Tin tức & xu hướng về công nghệ băng chuyền của chúng tôi
VarioFlow plus đảm bảo quá trình xếp pallet hiệu quả trong ngành công nghiệp thực phẩm nhờ tự động hóa thông minh với các giải pháp từ Hitmark Robotics.
VarioFlow plus trong một ứng dụng logistic hoạt động trong không gian chật hẹp nhất: vận chuyển các hộp Schaefer đến các trạm đóng gói thủ công và sau đó vận chuyển để gửi đi.